Receptáculo hembra de montaje en panel, 30-Degree, 250 a 500 MCM, pasador roscado con terminación de microinterruptor
17RSW-SG
Serie 17, receptáculo de montaje en panel, hembra, máx. 600 A, 600 V, ángulo de 30 grados, pasador roscado con terminación de microinterruptor, gama de cables 250-500 MCM, verde
Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.- Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en ubicaciones externas....
Color: verde
Información sobre los productos
Productos relacionados
Residencial
- Combinación USB/ICFT
- Tipo A/A
- Tipo A/C
- Tipo CC PD
- Cargador4-Port
- USB C PD
- Tipo CC de alta DP
- PD de tipo CA
- Tipo CC
- Tipo CA resistente al clima
- USB Renu
- USB de grado hospitalario
- Cargador USB tipo A con tomacorrientes a prueba de manipulaciones
- Tomacorriente USB tipo C con entrega de alimentación
- Dónde comprar tomacorrientes USB de pared
- Herramienta de selección USB
- Decora Edge
- Decora
- Cajas desplegables para piso
- Estándar
- USB
- ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de caja desplegable para piso
- Receptáculos de alimentación
- Renu
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Contáctenos acerca de tomacorrientes/receptáculos
- Interruptores de circuitos ramales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos ramales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Centros de carga al aire libre
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Contáctenos
- Centros de carga al aire libre
- centro de carga leviton de cerca
- Decora Slide®
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Illumatech®
- SureSlide®
- Palanca deslizante
- Tablero
- Atenuadores Decora Digital™
- Atenuadores giratorios
- Atenuadores Renu®
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Atenuadores Decora Smart® Z-Wave®
- Atenuadores Decora Smart® Zigbee
- Atenuación y compatibilidad LED
- Atenuación NEMA
- Contáctenos acerca de los atenuadores residenciales
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes/plumas
- Controlador de ambiente
- Interruptores inteligentes
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Productos complementarios sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Leviton | Asuntos
- Acerca de Decora Smart
- Dónde comprar Decora Smart
- Contáctenos acerca de Decora Smart
- Detalles de Decora Smart - BORRAR
- Productos Decora Smart Zigbee
Comercial
- Cargadores de vehículos eléctricos
- Controladores de vehículos eléctricos
- EVSE para propietarios de negocios
- Instaladores de vehículos eléctricos
- Distribuidores de EVSE
- EV - Constructores
- EV - Concesionarios de coches
- Cargadores de vehículos eléctricos My Leviton
- El auge de los vehículos eléctricos
- Glosario de vehículos eléctricos
- Carga de vehículos eléctricos de Leviton Manufacturing
- Programa de contratistas de EV-Pro
- Infraestructura EVSE
- Reembolsos e incentivos para vehículos eléctricos
- Tendencias de EV
- Selector ev
- Carga de vehículos eléctricos