¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros centros de carga?
El centro de carga de Leviton combina una construcción sólida, un diseño inteligente y características de diagnóstico, lo que lo convierte en una excelente opción para los contratistas que buscan confiabilidad y para los dueños de casa que buscan facilidad de uso.
Construcción y diseño:
El centro de carga de Leviton está construido pensando en la durabilidad. Su caja robusta garantiza la protección contra factores ambientales, por lo que es adecuada para instalaciones tanto en interiores como al aire libre. En el interior, el diseño está optimizado para un cableado eficiente. El interior amplio ofrece un amplio espacio para guiar conductores, organizar circuitos y mantener la separación entre diferentes niveles de voltaje.
Características de diagnóstico:
Los interruptores de circuitos ramales de Leviton están diseñados específicamente para los centros de carga de Leviton. Los interruptores vienen en diferentes clasificaciones y tipos de amperios (estándar, ICFA, ICFT, doble función, ICFT), lo que garantiza flexibilidad para diferentes aplicaciones.
Los interruptores de circuitos de Leviton incluyen indicadores de diagnóstico. Estos LED proporcionan información sobre el estado del interruptor:
Verde: indica funcionamiento normal.
Rojo: indica una falla a tierra o disparo por falla de arco.
Los dueños de casa valoran esta retroalimentación visual: simplifica la solución de problemas y ayuda a identificar los problemas rápidamente.