Capaz de cargar de forma rápida y potente nuevos productos compatibles con PD, como computadoras portátiles, tabletas y teléfonos, al tiempo que proporciona capacidad de carga para los productos de tipo A existentes.
Cargador de pared USB tipo A y tipo C de 60W W
CARGA COMPLETA DEL HOGAR
Una cartera completa de cargadores USB de pared para cada habitación del hogar: desde cocinas hasta baños, oficinas en el hogar y más, además de más de 20 colores populares para elegir con Renu®.
PROBADO Y DISEÑADO PARA OFRECER COMPATIBILIDAD
Mejor compatibilidad para una carga más rápida: los cargadores USB de pared de Leviton están diseñados y probados para garantizar la compatibilidad con más de los productos más recientes: Apple, Samsung, Google y más.
DEL LÍDER DEL MERCADO EN SEGURIDAD
Como líder del mercado en seguridad eléctrica, los cargadores USB de pared de Leviton ofrecen protección térmica para dispositivos electrónicos sensibles, protección contra sobrecorriente y mucho más : la selección perfecta para proteger sus valiosos equipos de oficina en el hogar.
¿Por qué escoger un tomacorriente USB tipo C™ con entrega de alimentación?
Conector más reciente
El tamaño pequeño facilita la compatibilidad con productos electrónicos más delgados y livianos.
Más alimentación
Puede manejar más energía para cargar tabletas, teléfonos inteligentes y así cargar más rápido.
Conector reversible
Puede insertarse en cualquier dirección.
Adaptación industrial
Lo utilizan Apple, Google, Microsoft, Samsung y otros fabricantes de productos electrónicos importantes, lo que lo convierte en el nuevo estándar.
Compatible
Utilice cargadores tipo A y Lightning existentes (se requiere adaptador).
¿Por qué usar entrega de alimentación (Power Delivery, PD)?
¿Qué se necesita para la carga PD?
Características líderes en la industria
Los cargadores USB de pared más avanzados del mercado: hasta 2X de la potencia de carga con productos habilitados para PD (sin capacidad de transferencia de datos).
Hasta 60W (3A) de alimentación en un único puerto: cargue productos que requieren más alimentación, como tabletas y computadoras portátiles.
La protección contra sobrecorriente ayuda a proteger los componentes electrónicos.
Carga sin adaptador.
El termorregulador evita el sobrecalentamiento.
Profundidad superficial para una instalación fácil.
El chip inteligente reconoce el producto y optimiza la carga.
Preguntas frecuentes sobre el tomacorriente USB tipo C con entrega de alimentación
Explore nuestros cargadores/tomacorrientes de pared USB PD
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros tomacorrientes/cargadores USB de pared?