Nos enorgullece ofrecer soluciones de larga duración y orientadas a la seguridad para lograr máxima productividad en todas las áreas de fabricación. Ya sea que se centre en la producción, el procesamiento
Productos destacados
Inalámbricas
Soluciones de cierre/etiquetado
El cierre/etiquetado es constantemente una de las 10 principales violaciones citadas de la OSHA año tras año. Nuestros interruptores de desconexión de seguridad y controladores de motor manuales cuentan con soluciones que cumplen con la OSHA para asistir en prácticas y procedimientos adecuados de LOTO, al tiempo que mantienen la seguridad como prioridad en cualquier aplicación.
Manténgase informado con la serie LEV.
Los interbloqueos mecánicos de la serie LEV con tecnología Inform ofrecen monitorización remota a través de la aplicación Inform que permite el acceso 24/7 a información de todos los productos, como:
- Temperatura de la caja
- Humedad de la caja
- Acumulación de líquido
- Valores de voltaje del lado de la línea y de la carga
- Continuidad de la conexión a tierra
- Materiales de soporte
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en fabricación.