Paneles UHDX Los
paneles de ultraalta densidad UHDX interconectan hasta 144 fibras LC por unidad de bastidor para brindar una interconexión entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo, a la vez que minimizan el espacio en bastidor en un marco o gabinete.
Paneles HDX Los
paneles HDX ofrecen una densidad manejable de hasta 96 fibras LC por unidad de bastidor con capacidades de identificación de puertos mejoradas integradas. Se utiliza para proporcionar una interconexión entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo para una implementación rápida y un trabajo MAC sencillo.
Paneles de fibrae2XHD
Estos paneles de alta densidad permiten una combinación de e2XHD cintas para insertar de fibra y cobre - hasta 96 fibras LC o 48 puertos de cobre por RU. Las cintas se introducen y extraen rápidamente del panel, lo cual hace que la instalación y el mantenimiento sean más sencillos que nunca.
Los paneles de fibra SDX
500i SDX de montaje en bastidor son ideales para aplicaciones de empresas pequeñas. Están disponibles en tamaños 1RU y 3RU para interconectar hasta 72 fibras LC por unidad de bastidor y aceptan placas adaptadoras SDX, módulos MTP y módulos de empalme.