Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra de montaje en panel, 30-Degree, 250 a 500 MCM, pasador roscado con terminación de microinterruptor

17RSW-SW

Serie 17, receptáculo de montaje en panel, hembra, máx. 600 A, 600 V, ángulo de 30 grados, pasador roscado con terminación de microinterruptor, gama de cables 250-500 MCM, blanco

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en ubicaciones externas....

Color: blanco

Código UPC: 078477415665
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos