Cargando...

Cajas para pisos con marco de madera

Le brindamos la alimentación, los datos y la tecnología audiovisual que necesita, donde lo necesita

Caja para piso de concreto ubicada en un aeropuerto abarrotado

Nuestras cajas para pisos de madera, ideales para pisos con acabados de alfombra, madera, mosaico y vinilo, ofrecen una solución completa. La placa y las tapas roscadas de latón resisten el abuso y evitan que los contaminantes externos ingresen al producto, mientras que el empaque de la placa y la junta tórica de caucho se combinan para no dejar pasar la humedad ni las partículas del aire. Este sistema cumple con los estándares del artículo 314.27B del NEC de 2014 y con los estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) para un diseño accesible, y es compatible con cualquier aplicación comercial.

¡Ahora disponible!

Con una placa de cubierta abatible, nuestro nuevo diseño de caja para piso con marco de madera permite que la puerta se abra 180 grados, lo que facilita el uso y mejora la estética. 
 

Caja de piso con marco de madera - Tapa abatible

Explore la línea completa

Configuraciones de una y dos unidades con acabados de latón o níquel.

Agrupación de cajas para piso con marco de madera

¡Descubra lo rápida y fácil que es la instalación!

Especificaciones del edificio ARCAT Logotipo a todo color

Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.

¡Explore las especificaciones del producto!

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en cajas de piso.