Los productos de cableado resistentes al clima difieren en la construcción de los productos para interiores porque deben poder resistir los rigores de la exposición a los elementos. Están fabricados con materiales estabilizados contra los rayos UV y tienen tornillos resistentes a la corrosión y correa de montaje que resisten los elementos difíciles del aire libre. Los productos resistentes al clima de Leviton están diseñados para ubicaciones húmedas y mojadas en todas las áreas fuera de su hogar, al tiempo que cumplen con los requisitos del National Electrical Code® (NEC®) y con los estándares de la industria cuando corresponde.
El exterior de su hogar es una extensión de su espacio habitable. Ya sea que esté trabajando en un jardín, disfrutando de un día junto a la piscina o organizando una barbacoa familiar, la importancia de la seguridad eléctrica al aire libre nunca debe pasarse por alto. Con la protección adecuada, usted y sus invitados pueden reunirse y disfrutar del aire libre sin preocupaciones. Mejore su espacio al aire libre con la línea completa de interruptores y tomacorrientes resistentes al clima, ICFT, USB y cubiertas resistentes al clima de Leviton. Nuestras soluciones brindan la seguridad y protección que necesita para mantener sus actividades al aire libre alimentadas.
¿Qué hace que un producto sea resistente al clima?
Videos
Soluciones al aire libre resistentes al clima de Leviton
Actualización con cubiertas de tomacorrientes al aire libre
Productos Decora de Leviton - Añada elegancia a su hogar
Productos resistentes al clima
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de los suministros para el aire libre?