Productos destacados
Manténgase informado con la serie LEV.
Los interbloqueos mecánicos de la serie LEV con tecnología Inform ofrecen monitorización remota a través de la aplicación Inform que permite el acceso 24/7 a información de todos los productos, como:
- Temperatura de la caja
- Humedad de la caja
- Acumulación de líquido
- Valores de voltaje del lado de la línea y de la carga
- Continuidad de la conexión a tierra
- Materiales de soporte
Manténgase conectado con Rhino-Hide
Recorrido virtual de una plataforma petrolífera
Realice un recorrido virtual por un sitio de perforación en tierra y descubra por qué los productos industriales Rhino-Hide® de Leviton son perfectos para estos entornos extremos.
¡Descargue la aplicación! La aplicación de recorrido virtual funciona con cualquier equipo de realidad virtual. Descargue la aplicación y sumérjase en el mundo de un sitio de perforación petrolero terrestre y vea cómo nuestros productos brindan conexiones de alimentación confiables y seguras.
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con un especialista en soluciones de la industria energética.