Las placas adaptadoras de fibra de Leviton ofrecen un medio para conectar una red troncal a red troncal o red troncal a cableado de fibra horizontal.
- Opciones para cajas y paneles HDX, e2XHD, SDX y LIGHTSPACE
- Disponible en versiones LC, SC y MTP® .
- Numeración secuencial visible para identificar los puertos (para Tx y Rv)
- Los obturadores internos IP-5x-ratedopcionales de los adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar una instalación más segura
- Manga de cerámica de circonio utilizada en aplicaciones de modos múltiples y monomodo optimizadas con láser (OM3, OM4, OM4+, OS2)
- Manga de bronce fosfato utilizada en aplicaciones de modos múltiples estándar (OM1, OM2)
- Placas adaptadoras en blanco disponibles para bloquear entradas sin utilizar