Cuando se trata de la naturaleza exigente de los entornos eléctricos comerciales e industriales de hoy en día, la resistencia y la facilidad para instalar son las características que busca en primer lugar para cualquier línea de enchufes y conectores. Los enchufes y conectores Python de hoja recta de 15 y 20 A tienen la capacidad de sobrevivir en las condiciones más difíciles y el manejo más difícil. Las características del diseño excepcional de los productos Python satisfacen todas sus necesidades para un sistema de enchufes y conectores rápido, fácil de cablear y rentable.
Una conexión para cada aplicación
Productos unipolares Rhino-Hide®
Nuestros productos unipolares cumplen con todas las normas de UL y la CSA, son completamente interoperables e intercambiables con productos tipo leva de la competencia para la distribución de energía temporal en aplicaciones al aire libre y en interiores.
Buscar productos unipolaresClavijas y conectores Black & White®
Una línea completa de productos de cableado de alta resistencia para uso diario en aplicaciones exigentes.
Buscar productos de hoja recta y con seguroProductos Black & White® de 50 A
Productos con seguro no NEMA que cuentan con el ensamble más sencillo para aplicaciones industriales y cumplen con las normas UL, CSA y NOM.
Buscar productos de 50 AClavijas y conectores DustGuard™
Diseñados para brindar resistencia a los efectos dañinos de la suciedad, el polvo y otras partículas aéreas capaces de degradar gravemente el rendimiento eléctrico.
Seleccione enchufes y conectores DustguardProductos de cableado impermeables Wetguard®
Una colección completa de productos herméticos que ayudan a proteger las conexiones eléctricas del agua, la humedad y el polvo que pueden dañar los equipos y las operaciones.
Seleccione enchufes y conectores WetguardClavijas y conectores Python®
Clavijas y conectores de alto rendimiento con un diseño de enclavamiento patentado que ofrece una configuración y ruptura rápidas en entornos comerciales e industriales.
Escoja enchufes y conectores PythonProductos para entornos difíciles Rhino-Hide®
Con características exclusivas para la industria, resistencia superior a la corrosión y verdaderas clasificaciones de impermeabilidad y sumergibilidad, estos productos transforman los estándares de las clavijas y los conectores tradicionales configurados según NEMA.
Seleccione productos para entornos difíciles Rhino-HideReceptáculos con seguroV-0-Max®
Con clasificación de inflamabilidad UL 94 y V-0 y partes niqueladas, estos receptáculos ofrecen una solución segura y que cumple con las normas en áreas corrosivas.
Escoja un receptáculo con seguroProductos de clavija y manga - IEC 60309
Una oferta completa de clavijas, conectores, entradas, receptáculos e interbloqueos mecánicos de grado industrial en múltiples configuraciones, con las clasificaciones de impermeabilidad más altas para brindar un rendimiento superior. Configuraciones disponibles para América del Norte e internacionales.
Escoja productos de clavija y mangaClavijas y conectores de grado industrial y hospitalario Python
Clavijas, conectores y receptáculos
Marcas
Industrias
Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas CSI 3-part y canadienses de CSC que pueden descargarse, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.
¡Explore las especificaciones del producto!
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en clavijas, conectores y receptáculos.