La solución para el hogar inteligente más modular
Consumo de energía
- El panel My Leviton proporciona un resumen del uso total de energía en tiempo real, incluido un desglose de qué fuente(s) alimentan actualmente la residencia y los circuitos de mayor consumo por kWh
- Los datos de consumo pueden verse por día, semana, período de facturación y año tras año con gráficos para identificar tendencias en el uso histórico de energía y oportunidades de ajustar comportamientos y ahorrar dinero
- Encienda o apague los interruptores de circuitos inteligentes 2nd Gen de Leviton desde cualquier lugar
Programas y control
- Programe la actividad del circuito para beneficiarse de los períodos de tasa de energía reducida
- La detección inteligente de anomalías envía alertas automáticas si se identifica actividad inusual para el tipo de rama especificado, como que un congelador no funcione o que un sistema de climatización funcione durante demasiado tiempo
Circuitos esenciales
- Los interruptores de circuitos inteligentes de la generación 2nd de Leviton ofrecen la forma más rentable y modular de integrarse con un generador de respaldo y un interruptor de transferencia automática, y pueden eliminar la necesidad de un costoso panel de cargas esenciales secundario.*
- La aplicación My Leviton proporciona una interfaz donde los usuarios pueden cambiar sus circuitos esenciales y no esenciales en cualquier momento, sin necesidad de recableado
Manejo de energía inteligente
Una única aplicación para iluminación, control de carga y carga de vehículos eléctricos
El panel actualizado de My Leviton ofrece una vista rápida de la iluminación inteligente y los cargadores de automóviles, además de un resumen intuitivo del uso total de energía en tiempo real que incluye un desglose de qué fuente(s) alimentan actualmente la residencia y los circuitos de mayor consumo por kWh.
Priorice sus circuitos esenciales
En lugar de instalar un panel de cargas esenciales secundario para alimentar circuitos críticos desde un generador, la aplicación My Leviton proporciona una interfaz donde los usuarios pueden cambiar sus circuitos esenciales y no esenciales en cualquier momento, sin necesidad de recableado. El monitor de energía para todo el hogar se integra con los interruptores de transferencia automática a través de la interfaz de contacto y elimina automáticamente las cargas no esenciales cuando falla la alimentación de la red.
Seguridad y conveniencia
La aplicación My Leviton brinda tranquilidad con alertas y notificaciones de actividad eléctrica inusual, que incluyen cuándo y por qué se dispara un circuito, eventos de alto o bajo voltaje, si el interruptor falla una autoverificación o si se pierde la comunicación. Además de notificaciones personalizadas por circuito, los usuarios pueden seleccionar Detección inteligente de anomalías para recibir alertas si se identifica actividad inusual, como que un congelador no funcione o que un sistema de climatización funcione durante demasiado tiempo.
Aplicación móvil My Leviton
Leviton ofrece una experiencia optimizada de manejo de energía y hogar inteligente al unificar el control, la programación y la personalización de los interruptores de circuitos inteligentes de Leviton, la iluminación Decora Smart con wifi y los cargadores de vehículos eléctricos Evr-Green en una única interfaz, lo que permite a los dueños de casa ver sus tendencias de uso de energía y coordinar la actividad para conservar la energía y ahorrar dinero.
Videos
Manejo de energía para todo el hogar simplificado con el centro de carga de Leviton y la aplicación My Leviton
"El sistema de Leviton va un paso más allá al integrar la tecnología inteligente directamente en la caja del interruptor y los interruptores de circuitos individuales, lo que brinda a los dueños de casa mucha más información sobre el manejo de energía en sus hogares". - El Verge
Reseñas del centro de carga wifi
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros centros de carga inteligentes?