Cargando...

Carga de vehículos eléctricos de la marca en la que puede confiar

Concesionarios de coches

Cargador de vehículos eléctricos en concesionario de coches

El futuro es eléctrico… ¿Está preparado?

Para sus clientes: para algunos, un nivel 1 no es suficiente. Brinde a los clientes la estación de nivel 2 de la marca en la que puede confiar.

 

Para su concesionario : a medida que cada vez aparecen más vehículos eléctricos en su lote, necesitará una forma de cargar de manera rápida y eficiente.  Escoja entre estaciones de carga estándar o inteligentes de nivel 2.

Persona enchufando un vehículo eléctrico
¿Busca un instalador?

Selecciona uno de nuestros contratistas certificados EV-Pro para asegurarse de que su cargador esté instalado por un experto.

Persona mirando el mapa del instalador de EV-Pro de Leviton

La marca que va más allá del cargador

En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos

¿Por qué Leviton?

Leviton ofrece soluciones de alimentación en hogares y edificios desde hace más de un siglo. Confíe en la marca que ofrece carga de vehículos eléctricos y más.

EV Series Pro en un garaje de carga

Preguntas frecuentes

Las estaciones de carga de nivel 1  generalmente se proporcionan con la compra de un vehículo eléctrico y usan un conector J1772. Están clasificados para 120 V y pueden enchufarse a un tomacorriente doméstico NEMA 5-15 estándar. El nivel 1 proporciona el tiempo de carga más lento, con un promedio de 8 kilómetros de alcance por hora de carga.

Las estaciones de carga de nivel 2  son el tipo más común de estaciones de carga en los EE. UU. y América del Norte, con un conector J1772. A partir de 2022, más del 85% de los puertos públicos de EVSE en los EE. UU. eran de nivel 2. Están clasificados para 240 V y se cargan más rápido que el nivel 1, con un promedio de 40 km de alcance por 1 hora de carga. Las estaciones de carga de nivel 2 son comunes para dueños de casa, lugares de trabajo y otras ubicaciones comerciales/públicas.

Las estaciones de carga de CC , a menudo denominadas “estaciones de carga de nivel 3”, usan corriente continua para brindar una carga rápida.  Utilizan conectores CCS (también conocidos como conectores combinados J1772) y conectores CHAdeMO. Por lo general, tienen una clasificación de 208/480 V y se cargan más rápido que el nivel 2, con un promedio de 100 a 200 millas de alcance por 30 minutos de carga (o 200 a 400 millas de alcance por 1 hora de carga) y son comunes en paradas de descanso, gasolineras, centros comerciales y otras ubicaciones públicas.

 

NivelCA o CCMillas de alcance por 1 hora de carga*Tipos de conectores
Nivel 1CA5J1772
Nivel 2CA25J1772
CC (a menudo denominado Nivel 3)DC200-400+CCS1, CHAdeMO

* El tiempo de carga puede variar según la capacidad del vehículo y la batería

  • Carga de CA: la alimentación de CA se introduce en el vehículo desde una estación de carga y, a continuación, el convertidor dentro del vehículo la convierte en alimentación de CC.
  • Carga de CC : la estación de carga, con un convertidor integrado, convierte CA en CC y, a continuación, el vehículo recibe alimentación de CC directamente del cargador, lo que permite una carga más rápida.  La carga de CC suele denominarse carga de nivel 3

¡Sí!  Se ofrecen muchos incentivos federales y estatales para promover la adopción generalizada de vehículos eléctricos y de combustible alternativo, incluyendo exenciones impositivas, tarifas de servicio reducidas y mucho más.  Ya sea un conductor de vehículos eléctricos o un propietario de una empresa, vea qué se aplican a usted.

La siguiente lista incluye características de seguridad importantes en las que debe pensar antes de  seleccionar una estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 2:

 

  • Escoja una estación de carga de vehículos eléctricos con los últimos estándares de la industria, que incluyen el cumplimiento de los requisitos del Laboratorio del  Suscriptor y del Código Nacional de Electricidad
  • Asegúrese de que el fabricante proporciona características de seguridad adicionales, como circuitos de monitoreo de tierra y protección contra sobretemperatura

Si bien los vehículos eléctricos vienen con cargadores de nivel 1, una estación de carga de nivel 2 reduce el tiempo de carga hasta 5 veces. Son ideales para que los concesionarios cobren vehículos en el estacionamiento. Para una carga aún más rápida, se recomienda una estación de carga de CC.

Las estaciones de carga de nivel 2 se recomiendan para aplicaciones residenciales. Muchos clientes quieren un cargador de nivel 2 porque ofrece alimentación segura y confiable para vehículos  eléctricos. Además, la carga de nivel 2 brinda el beneficio de “rellenar” la batería  eléctrica en un período de tiempo relativamente corto.

Las estaciones de carga de nivel 2 de Leviton cuentan con un acoplador J1772, que es el estándar de carga de América del Norte y está disponible en todos los vehículos eléctricos. La estación de carga de CC de Leviton tiene un acoplador CCS1 y CHAdeMo, que se está volviendo cada vez más popular en los últimos vehículos eléctricos.

Reembolsos e incentivos financieros

Obtenga más información acerca de los programas que se le ofrecen

Pila de dinero

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.