Presentamos el nuevo adaptador NACS y conectable para el hogar inteligente de la serie EV (se venden por separado)
Soluciones de cargador para vehículos eléctricos para cualquier aplicación
Nosotros nos encargamos
Obtenga flexibilidad con su carga de vehículos eléctricos
- Enchufe para hogar inteligente serie EV
- Funciona con la aplicación My Leviton a través de wifi, lo que le permite tomar el control de todo su hogar, desde el centro de carga hasta la iluminación y el cargador de vehículos eléctricos
- Viene con una clavija NEMA 14-50P y funciona con los receptáculos de carga de vehículos eléctricos de alta resistencia de Leviton
- Adaptador NACS
- Permite que los vehículos eléctricos con puerto NACS se carguen con estaciones de carga J1772
NUEVO receptáculo de carga para vehículos eléctricos de grado industrial
Diseñado específicamente para estaciones de carga de vehículos eléctricos conectables para adaptarse a las necesidades de carga de vehículos eléctricos a largo plazo. Disponible en estándar o resistente al clima para cualquier aplicación.
- Recomendado para usar con estaciones de carga de vehículos eléctricos conectables
- Grado industrial para aplicaciones exigentes
Carga comercial inteligente y de flota
Manejo de cargadores de vehículos eléctricos y redes con tecnología de Amplificación
- Manejo de múltiples ubicaciones y estaciones en un único panel
- Análisis y datos en tiempo real
- Carga automatizada y creación de informes de sostenibilidad
- Cree múltiples grupos de usuarios para el control de acceso
- Controle los precios según el acceso del grupo de usuarios
- Estaciones inteligentes de carga conectadas en red para satisfacer las necesidades del controlador y el manejo
- Acceso RFID y en la aplicación, incluido el acceso RFID con credenciales existentes, llaves de habitación, etc.
- Notificaciones a los usuarios de la estación sobre la disponibilidad de carga y las comunicaciones comerciales
- Manejo de carga avanzado para costos más bajos y, al mismo tiempo, mantener el volumen de la estación
- Recaudación de ingresos durante las horas de menor actividad para compensar el costo
- Capacidades de integración telemática de flotas
La carga de vehículos eléctricos ahora es más inteligente
Compatible con la aplicación My Leviton, ahora puede tomar el control de todo su hogar, incluida la carga de vehículos eléctricos inteligentes, la iluminación y el centro de carga.
- Programar sesiones de carga
- Iniciar/detener carga de forma remota
- Ver todos los dispositivos inteligentes en un panel
- Ver el estado de carga
- Recibir notificaciones de fallos
- Registrar sesiones de carga (duración de la carga, uso de kW, etc.)
Mejore sus instalaciones, ahora y en el futuro.
- Base de estaciones de carga de vehículos eléctricos
- Facilitar las instalaciones
- La fundación elimina la necesidad de esperar a que el concreto se cure antes de instalar el cargador de vehículos eléctricos, lo que acelera los plazos del proyecto
- Fácil mantenimiento, reparaciones y sustituciones gracias a la placa superior accesible de la base
- Cree una infraestructura apta para vehículos eléctricos
- Para ubicaciones listas para vehículos eléctricos o con códigos y requisitos de construcción aptos para vehículos eléctricos, pero que actualmente no están listas para soluciones de carga de vehículos eléctricos, la base actúa como medida preventiva contra futuras interrupciones de infraestructura
- Los contratistas simplemente instalan los cimientos y realizan la transición cuando lo deseen montando un pedestal de carga de vehículos eléctricos
Vídeos de carga de vehículos eléctricos
Todas las estaciones de carga de vehículos eléctricos de Leviton cuentan con certificación ENERGY STAR
Según las estimaciones de Energy Star, si cada cargador de vehículos eléctricos vendido en los EE. UU. cumpliera con sus criterios, “...el ahorro en costos de energía crecería a más de $17 millones y se evitarían 280 millones de libras de emisiones de gases de efecto invernadero.
Los cargadores de vehículos eléctricos que obtienen la etiqueta ENERGY STAR están certificados de forma independiente para ahorrar energía y cumplir con los requisitos de seguridad probados por laboratorios de pruebas reconocidos a nivel nacional.
Instalador destacado de EV-Pro
Custom Electrical Service, Inc. - Burbank, IL
Este instalador certificado EV-Pro instaló recientemente diez cargadores EV Series en una ubicación de Woodridge, Illinois. Haga clic en el siguiente enlace para visitar su sitio web y saber cómo pueden ayudarle a instalar cargadores de vehículos eléctricos en su hogar/instalación.
Instalador destacado de EV Pro - Custom Electrical Service, Inc
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.