Cargando...

GreenConnect, controlador de carga, atenuación de 800W, control de iluminación inalámbrico

ZKM00-10W

Controlador de carga de atenuación inalámbrico de 800W GreenConnect

Los controladores de carga GreenConnect  se utilizan para atenuación de fase directa y 0-10V V, e interruptores de uso general, incluido el control de circuitos de receptáculos. Conecte rápidamente un controlador de carga a un atenuador, interruptor o receptáculo inalámbrico GreenConnect mediante la función de presionar para emparejar (P2P).

Color: blanco

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477570869

Características y beneficios

  • Sólido y confiable: carga con mecanismo de enganche para cargas de entrada alta (LED) y comercial de gran tamaño.
  • Compatible con múltiples tipos de carga: LED, HID, inductivo, fluorescente, etc.
  • Relé integrado de estabilidad de entrada alta (High Inrush Stability, HIS): diseñado para manejar las cargas de balastres electrónicos de entrada alta de la actualidad y ofrece durabilidad y servicio sin igual
  • Indicadores LED de estado
  • Interruptor local de palanca/prueba/programa
  • Cumple con los estándares IEEE 802.15.4 para redes inalámbricas nacionales e internacionales
  • Funcionalidad de manejo de energía que cumple con los códigos: se puede usar como componente en un sistema para cumplir con los requisitos del código de energía para el IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24 de 2025, Parte 6, control de espacio/área, atenuación, encendido/apagado manual, control de ocupación/desocupación y requisitos de apagado automático

Videos relacionados 

GreenConnect™: inalámbrico hecho a la derecha

Cómo programar un sistema inalámbrico GreenConnect™

Consideraciones sobre el diseño inalámbrico GreenConnect™

Conmutación y atenuación de múltiples vías GreenConnect™

Cómo ampliar las capacidades de un sistema GreenConnect™

Todos los productos