Cargando...

Métodos de cableado de receptáculos comerciales

Receptáculos que van más allá del cableado posterior y lateral tradicional

No todos los receptáculos son iguales. Ya sea que esté cableando un hogar, un espacio comercial o actualizando la infraestructura existente, elegir el receptáculo correcto puede ayudar a mejorar la facilidad y velocidad de instalación. En Leviton, comprendemos las demandas del trabajo eléctrico moderno.  Es por eso que nuestra cartera incluye receptáculos innovadores que superan los métodos tradicionales de cableado posterior y lateral. 

¿Qué receptáculo es el adecuado para usted? Depende de su método de cableado...

1. Cableado pasante

Cómo funciona: El receptáculo se utiliza para conectar receptáculos posteriores, con cables de línea y carga conectados directamente a él. Los cables se introducen en la caja antes de la instalación y se extraen durante la instalación para conectar el receptáculo y la placa de pared.

Producto ideal: receptáculos Edge™ de palanca

  • Instalación sin herramientas:  Haga clic en . Hecho.
  • Las palancas con código de color evitan los errores de cableado
  • Fácil de recablear si es necesario
Cableado pasante - Borde tipo palanca
Cableado de empalme - Conducido

2. Cableado de empalme

Cómo funciona: Los conectores de cables se utilizan para unir receptáculos posteriores. Los cables de línea y carga se empalman con conectores, se introducen en la caja de conexión y se extraen durante la instalación del receptáculo y la placa de pared.

Producto ideal: receptáculos con conductores

  • Precableado con conductores AWG n.o 12 de 15,24 cm
  • Ahorra tiempo en proyectos a gran escala
Ver productos

3. Cableado modular (Lev-Lok®)

Cómo funciona: Instale el módulo Lev-Lok con los empalmes y métalo en la caja. Luego, instale el receptáculo durante la fase de reborde conectándolo a las clavijas de bloqueo. Presione y gire para trabar, asegurar el producto e instalar la placa de pared

Producto ideal: receptáculos Lev-Lok®

  • Módulo de giro y bloqueo
  • Disponible con conectores a presión
  • Instalaciones 3X más rápidas y cambios 5X más rápidos que el cableado tradicional 
Cableado modular - Lev-Lok
Cableado empalme flexible - Borde de palanca

4. Empalme flexible

Cómo funciona: Los cables de línea y carga se empalman con conectores y se incluye un cable adicional de 15 cm llamado cable flexible en el empalme. Los empalmes se introducen en la caja de conexión durante la instalación. Durante la instalación, solo los cables adicionales se extraen, pelan y terminan en el receptáculo.

Producto ideal: receptáculos Edge™ de palanca

  • Instalación sin herramientas:  Haga clic en . Hecho.
  • Las palancas con código de color evitan los errores de cableado
  • Fácil de recablear si es necesario

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en receptáculos.