GreenConnect, Receptáculo dúplex de 20A, Receptáculo inalámbrico controlado
ZBR20-1SW
Receptáculo dúplex inalámbrico GreenConnect de 20A con control posterior; 120V, 50/60 Hz
El receptáculo controlado inalámbrico GreenConnect de 20A (ZBR20) es una solución simple de control de carga de clavijas que cumple con los códigos de energía. Empareje el receptáculo con un controlador de carga y un sensor en una red GreenConnect de hasta 16 productos para el control de encendido/apagado basado en la ocupación. El receptáculo está dividido con el tomacorriente superior controlado y el tomacorriente inferior siempre encendido. El ZBR20 también permite...
Color: blanco