Los tomacorrientes ICFT con alerta audible de Leviton emiten una alarma audible cuando se dispara el ICFT, que alerta a los usuarios de que la alimentación se ha desconectado de la(s) carga(s) enchufadas o alimentadas del ICFT. La función de alarma es ideal para monitorizar el estado de la protección ICFT en garajes, sótanos y otras ubicaciones en las que es poco probable realizar controles visuales diarios. Cuando se escucha la alarma, los usuarios pueden verificar inmediatamente el ICFT y tomar las medidas necesarias.