GreenConnect, atenuador de pared, 0-10V, 347VAC, inalámbrico
ZB700-30Z
Atenuador de pared inalámbrico GreenConnect de 0-10V, 347VAC, 50/60 Hz, carga de 4A, sumidero de 0-10V, 50mA, blanco
El atenuador de pared inalámbrico de 0-10V GreenConnect (ZB700) es un interruptor atenuador Decora® resistente. Utilícelo para controlar cargas de iluminación locales, incluido LED de entrada alta, o emparéjelo con otro ZB700 en una red GreenConnect para conmutación o atenuación de múltiples vías.
Color: blanco