GreenConnect, controlador de carga, conmutación de 20A, inalámbrico
ZKS00-D0W
Controlador de carga inalámbrico de relé de conmutación de 20A GreenConnect; adecuado para el control de carga de tomas
Los controladores de carga GreenConnect se utilizan para la atenuación de 0-10V y fase directa, y la conmutación de uso general, incluido el control de circuitos de receptáculos. Conecte rápidamente un controlador de carga a un atenuador, interruptor o receptáculo inalámbrico GreenConnect mediante la función de presionar para emparejar (P2P).
Color: blanco