Cargando...

Cordón de interconexión de alta flexibilidad CAT 6 de diámetro pequeño, 0,3 m (1 pie), Amarillo

6H460-1Y

Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño Cat 6 están diseñados para usarse en aplicaciones 1-Gigabit y todas las frecuencias de 1 a 250 MHz. Los cordones de interconexión ofrecen una interconexión flexible de alta densidad. Los cables admiten aplicaciones de datos de alta velocidad. Reducen la densidad del cordón de interconexión en un panel de interconexión de 24 puertos en un 38 por ciento en comparación con los cordones de interconexión Cat 6 típicos.

Color: amarillo

País de origen: póngase en contacto con el servicio al clientecumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477669150

    Cumple con RoHS: sí

  • Características del producto

    Familia de productos: cordones de interconexión

    Marca: diámetro pequeño de alta flexibilidad

    Clasificación de categoría: Cat 6

    Color: amarillo

    Longitud: 0,3 m (1 ft)

    Protección: sin protección

    Clasificación de llama: CM, LSZH

    Empaquetado: único

    Región: EE. UU., Canadá, Latinoamérica

Características y beneficios

  • Disponible en blanco, amarillo, gris, negro, rojo, verde y azul
  • Disponibles en longitudes de existencias de 15,24 cm (0,15 m) y 3,50 a 6,0 m (1-20 pies) en incrementos de 40 cm (0,3 m)
  • Compatible con alimentación a través de Ethernet (PoE y PoE+)
  • La clavija y funda compactas promueven un radio de curvatura instalado más corto, ideal para aplicaciones de profundidad limitada
  • Permiten el uso en interruptores, enrutadores y otros productos electrónicos de alta densidad
  • El radio de curvatura es estrecho de 15,2 mm (0,60 pulgadas), en comparación con 25,4 mm (1,0 pulgadas) para los cordones de interconexión Cat 6 típicos
  • El diseño de clavija sin enganche evita la rotura de la lengüeta
  • Alivio de tensión integrado
  • Contactos de enchufe clasificados para 2.500 ciclos de acoplamiento
  • Revestimiento de cable con doble clasificación (CM/LSZH)
  • Admite marcadores de funda de color con clip para identificar redes
  • Compatible con el sistema Secure RJ de Leviton
  • El empaquetado sostenible a granel GREENPACK™ elimina los plásticos de un solo uso en el empaquetado y reduce el tiempo en el lugar de trabajo al extraer los cordones de las bolsas individuales
  • El empaquetado sostenible e inteligente GREENPACK es cartón marrón 100% reciclable con cobertura de tinta reducida
  • GREENPACK reduce el desperdicio en el lugar de trabajo al eliminar todos los empaques de nivel inferior

Todos los productos