Cordón de interconexión de alta flexibilidad CAT 6 de diámetro pequeño, 0,3 m (1 pie), rojo
6H460-1R
Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño Cat 6 están diseñados para usarse en aplicaciones 1-Gigabit y todas las frecuencias de 1 a 250 MHz. Los cordones de interconexión ofrecen una interconexión flexible de alta densidad. Los cables admiten aplicaciones de datos de alta velocidad. Reducen la densidad del cordón de interconexión en un panel de interconexión de 24 puertos en un 38 por ciento en comparación con los cordones de interconexión Cat 6 típicos.
Color: rojo
Especificaciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477744123
Cumple con RoHS: sí
Características del producto
Familia de productos: cordones de interconexión
Marca: diámetro pequeño de alta flexibilidad
Clasificación de categoría: Cat 6
Color: rojo
Longitud: 0,3 m (1 ft)
Protección: sin protección
Clasificación de llama: CM, LSZH
Empaquetado: único
Región: EE. UU., Canadá, Latinoamérica
Características y beneficios
- Disponible en blanco, amarillo, gris, negro, rojo, verde y azul
- Disponibles en longitudes de existencias de 15,24 cm (0,15 m) y 3,50 a 6,0 m (1-20 pies) en incrementos de 40 cm (0,3 m)
- Compatible con alimentación a través de Ethernet (PoE y PoE+)
- La clavija y funda compactas promueven un radio de curvatura instalado más corto, ideal para aplicaciones de profundidad limitada
- Permiten el uso en interruptores, enrutadores y otros productos electrónicos de alta densidad
- El radio de curvatura es estrecho de 15,2 mm (0,60 pulgadas), en comparación con 25,4 mm (1,0 pulgadas) para los cordones de interconexión Cat 6 típicos
- El diseño de clavija sin enganche evita la rotura de la lengüeta
- Alivio de tensión integrado
- Contactos de enchufe clasificados para 2.500 ciclos de acoplamiento
- Revestimiento de cable con doble clasificación (CM/LSZH)
- Admite marcadores de funda de color con clip para identificar redes
- Compatible con el sistema Secure RJ de Leviton
- El empaquetado sostenible a granel GREENPACK™ elimina los plásticos de un solo uso en el empaquetado y reduce el tiempo en el lugar de trabajo al extraer los cordones de las bolsas individuales
- El empaquetado sostenible e inteligente GREENPACK es cartón marrón 100% reciclable con cobertura de tinta reducida
- GREENPACK reduce el desperdicio en el lugar de trabajo al eliminar todos los empaques de nivel inferior
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes