Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cordones de interconexión de alta flexibilidad CAT 6 de diámetro externo pequeño

Cordones de interconexión de alta flexibilidad Cat 6

Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño Cat 6 están diseñados para usarse en 1-Gigabit aplicaciones y todas las frecuencias de 1 a 250 MHz. Los cordones de interconexión ofrecen una interconexión flexible de alta densidad. Los cables admiten aplicaciones de datos de alta velocidad. Reducen la densidad del cordón de interconexión en un panel de interconexión 24-port en un 38 por ciento en comparación con los cordones de interconexión Cat 6 típicos.

  • Small diameter 0.15" (3.8mm) cords reduce patch cord density in horizontal cable manager in a 24-port panel by 38% compared to typical Cat 6 patch cords
  • Revestimiento de cable con doble clasificación (CM/LSZH) para aplicaciones mundiales
  • Disponible en colores de revestimiento blanco, amarillo, gris, negro, rojo, verde y azul
  • Available in stock lengths of 1 (0.30m) – 20 FT (6.0m) in 1 FT (0.30m) increments
  • Cordones de interconexión que cumplen con IEEE 802.3-2008 y admiten rendimiento de Ethernet de 1 gigabit
  • Diseño de clavija sin enganche con alivio de tensión integrado
  • Admite marcadores de funda de color con clip para identificar la red
Results 1-24 of 68