Cargando...

Agarradera de soporte de malla

L9502

DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

argolla U única, Malla cerrada, Tejido sencillo, Rendimiento estándar, Agarradera de soporte de malla de cable 0,620 - Rango de diámetro de cable 0,740, Longitud

Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área de modo que puedan sostener, tirar o soportar firmemente el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican. Las empuñaduras de seguridad de malla de cable son flexibles para sostener los productos utilizados para colocar el cable, la cuerda o la tubería en su lugar; soportarlo después de haberse instalado, evitar la extracción del cable o proporcionar alivio de tensión que reduzca el arco de flexión en puntos de conexiones o terminaciones del cable. Disponible en una amplia selección de opciones de estilo, entrelazado, acoplamiento y cables diseñadas para cumplir los máximos estándares de resistencia, flexibilidad, durabilidad y longevidad.

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477970669

  • Especificaciones del material

    Material de la malla: cable de bronce estañado

  • Especificaciones mecánicas

    Aprox. Resistencia a la rotura: 960

    Longitud de empaque: 8

    Rango de cables: 0,620 - 0,740

    Rendimiento: estándar

    Tipo de argolla: argolla U única

    Longitud de la malla: 25 cm

    Estilo de malla: cerrado

    Tejido: sencillo

    Factor de seguridad de la carga de trabajo (kg): 96

  • Características del producto

    Tipo de producto: empuñadura de soporte

  • Normas y certificaciones

    Normas y certificaciones: CSA

    Garantía: limitada a 2 años

Todos los productos