Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 1,85 a 1,90 cm

L9502-100

Soporte, Agarradera de soporte de cable de malla cerrada de argolla única, 1,85 a 1,90 cm, Acero inoxidable 304 - La carga de rotura es de 290 kg

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que el cable...
Código UPC: 078477213001
País de origen: India

Información sobre los productos