Cargando...

Palanca de borde de 15 A, autoverificación, ICFT a prueba de manipulaciones/resistente al clima, blanco

EGFW1-KW

La línea de ICFT de Leviton líder en la industria se ha expandido con la adición del ICFT Lever Edge, la forma más rápida y fácil de instalar la protección ICFT. Con terminales de palanca únicos con código de color, la palanca AZUL ayuda a reducir la posibilidad de reversión de LÍNEA/CARGA. El cableado de su ICFT ahora es tan fácil como abrirlo, presionarlo, hacer clic, listo. – Blanco

  • MÁS RÁPIDO: Terminales de palanca para un cableado rápido y eficiente. Tan fácil como PULSAR.HACER CLIC. HECHO
  • MÁS FÁCIL: La correa grande facilita las instalaciones. Puede cablearse con cable de cobre trenzado o sólido calibre 14 o 12
  • PRÁCTICO: terminales de palanca con código de color para ayudar a evitar errores de cableado. La palanca AZUL reduce la posibilidad de reversión de LÍNEA/CARGA
  • SEGURO: Ofrece protección continua contra fallas a tierra
  • PRUEBA AUTOMÁTICA: Autoverificaciones automáticas para garantizar que pueda responder a una falla a tierra

Color: blanco

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477016305

  • Características del producto

    Amperaje: 15 A

    Color: blanco

    Tipo de producto: receptáculo dúplex

    Característica: resistente al clima/a prueba de manipulaciones

    A prueba de manipulaciones: sí

    Tipo: receptáculo dúplex ICFT

    Resistente al clima: sí

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 15 A

    Conexión a tierra: puesta a tierra automática

    Polo: 2

  • Especificaciones mecánicas

    Terminación: palancas con código de color

  • Normas y certificaciones

    Reconocido por UL: cumple con los últimos requisitos de UL

    Norma UL: 943 Clase A (ICFT) y 498 (receptáculos), archivo n.o E48380

    Clasificación NEMA: 5-15R

    CSA: C22.2 n.o 42

  • Garantía

    Garantía: limitada a 2 años

Características y beneficios

  • Combina todos los beneficios del ICFT Lever Edge en una plataforma resistente al clima
  • Terminales de palanca con código de color para un cableado rápido y eficiente; la palanca AZUL para cable de carga ayuda a reducir el riesgo de errores de cableado 
  • La característica única de alineación de lengüeta y ranura de la correa ofrece un reborde más rápido en instalaciones de múltiples unidades Lever Edge
  • Las puertas de las palancas tienen función de cierre para garantizar que se haya realizado la conexión; un clic audible confirma que la puerta de la palanca está cerrada
  • Sin partes metálicas expuestas para mayor seguridad; elimina la necesidad de cinta eléctrica
  • Los conectores de palanca funcionan con cables de cobre trenzados y sólidos calibre 12 y calibre 14
  • Brinda protección continua contra fallas a tierra: detecta las fallas a tierra y se activa con las verdaderas fallas incluso cuando se está realizando la autoverificación
  • Al momento del encendido inicial, prueba el ICFT en 5 segundos
  • La autoverificación supera el requisito del estándar UL
  • La luz indicadora de estado brinda información simple e intuitiva sobre el estado de la alimentación y la protección
  • La acción de cierre evita el restablecimiento si el ICFT está dañado y no puede responder ante una falla a tierra

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre los ICFT (interruptores de circuito con fuga a tierra) Lever Edge

¿Cuál es la diferencia entre un ICFT Lever Edge y un ICFT tradicional?

La única diferencia es el método de instalación.  Lever Edge es una solución innovadora de productos de cableado que cuenta con terminales de palanca únicos para un cableado más rápido y eficiente.

¿Cuáles son los beneficios de un ICFT Lever Edge?

El ICFT Lever Edge ofrece a los usuarios un método más rápido y seguro de cablear un ICFT con terminales de abrazadera de acción con resorte. Estos terminales únicos permiten al usuario insertar el extremo pelado de un conductor en el terminal y operar la palanca integral a mano para acoplar el mecanismo de terminación con resorte, que aplica presión de sujeción segura al conductor sin el uso de tornillos.

La abrazadera de acción con resorte NO debe confundirse con las terminaciones de abrazadera a presión (punción) o de cableado posterior Quickwire™.

¿Puedo reemplazar un ICFT existente en mi hogar con un ICFT Lever Edge?

Sí.  El ICFT Lever Edge puede utilizarse en cualquier lugar en el que se necesite protección ICFT.

¿Cómo instalo un ICFT Lever Edge?

Puede encontrar las hojas de instrucciones del ICFT Lever Edge haciendo clic aquí

¿Por qué una de las palancas del ICFT Lever Edge es azul?

Las palancas con código de color proporcionan la base para una instalación rápida al ayudar a identificar rápidamente el terminal correcto para el cableado.  Los ICFT de Leviton tienen tecnología patentada de bloqueo de restablecimiento para garantizar que el producto esté cableado correctamente.  Si los cables de línea y carga se invierten, el ICFT no se restablecerá para indicar que hay un problema.  Al contar con una palanca azul única para el cable caliente de carga, los instaladores pueden ver rápidamente qué conexión va a dónde para una instalación correcta  en todo momento.

¿El ICFT Lever Edge realiza una autoverificación como los ICFT tradicionales?

Sí, el ICFT Lever Edge y todos los ICFT de Leviton realizan una autoverificación según UL943.

¿El ICFT Lever Edge cumple con UL943?

Sí, el ICFT Lever Edge y todos los ICFT de Leviton cumplen con los requisitos de UL943.

¿Puedo usar un ICFT Lever Edge en cualquier lugar donde el código exija ICFT?

Sí, el ICFT Lever Edge puede usarse en cualquier lugar de su hogar donde se necesite protección ICFT.

Si sustituyo un ICFT en mi hogar por un ICFT Lever Edge, ¿tengo que reemplazarlos todos?

No, esto no es necesario.  Los ICFT funcionan independientemente entre sí y reemplazar uno no requiere reemplazar a otros

¿Qué cables se pueden usar al cablear un ICFT Lever Edge?

Los ICFT Lever Edge funcionan únicamente con cables de cobre trenzados y sólidos calibre 14 y 12. El borde de la palanca NO  debe usarse con cables revestidos de aluminio o cobre.

¿El ICFT Lever Edge cumple con el NEC®?

Sí, el ICFT Lever Edge cumple con el National Electrical Code®

¿Está aprobada la agencia de ICFT Lever Edge?

Sí, el ICFT Lever Edge está aprobado por cULus.

¿Qué placas de pared se pueden usar con el ICFT Lever Edge?

Los ICFT Lever Edge combinan perfectamente con cualquier placa de  pared Decora® de cualquier tamaño. La correa más larga y ancha es compatible con las placas de pared de tamaño mediano Decora y con las placas de pared sin tornillos Decora o Decora Plus (TM) de tamaño estándar cuando se extrae la lengüeta desmontable del producto.

¿El ICFT Lever Edge está respaldado por una garantía?

Sí, está respaldado por una garantía limitada 2-Year

¿El ICFT Lever Edge puede recablearse si es necesario para aplicaciones futuras?

Sí, una ventaja de los productos Lever Edge es que pueden extraerse y volver a cablearse más fácilmente.  Para el ICFT Lever Edge, presione el botón de PRUEBA antes de extraer el ICFT de su ubicación original para asegurarse de que la tecnología de bloqueo de restablecimiento esté activa cuando el ICFT esté cableado en su nueva ubicación

¿Qué tipos de ICFT Lever Edge están disponibles?

Los ICFT Lever Edge están disponibles en 15A en versiones a prueba de manipulaciones y resistente al clima/a prueba de manipulaciones.

Patentes

  • CA2621644
  • CA2624409
  • CA2730014
  • MX302458
  • MX308495
  • MX344697
  • US10483066
  • US11349293
  • US11456138
  • US11791573
  • US11831139
  • US7355117
  • US7697252
  • US7820909
  • US8242362
  • US8587914
  • US8599522
  • US9053886
  • US9276393

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

Videos relacionados 

Presentación de Decora Edge de Leviton - El futuro del cableado

Asociación de seguridad e innovación con el nuevo tomacorriente ICFT Lever Edge

Todos los productos