Tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones de 20 A Lever Edge
E5825-W
20 A, 125 V, NEMA: 5-20R, 2 polos, 3-Wire, hoja recta, tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones Decora, puesta a tierra automática, UL/CSA, Cumple con NEC – Blanco
- MÁS RÁPIDO: terminales de palanca únicos para un cableado rápido y eficiente. Tan fácil como EMPUJAR. HAGA CLIC. HECHO
- MÁS FÁCIL: La correa grande facilita las instalaciones, así como la capacidad de usar cables de cobre trenzados y sólidos calibre 12 y 10
- MÁS SEGURO: Sin partes metálicas expuestas para mayor seguridad
- PRÁCTICO: terminales de palanca con código de color para ayudar...
Color: blanco