15 A, Interruptor de palanca, Unipolar, Interruptor silencioso, Grado de especificación comercial
CS115-2IS
15 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo, Grado de especificación comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral, - Marfil
Los interruptores de especificación de grado comercial de Leviton están diseñados para ofrecer confiabilidad sobresaliente y rendimiento superior en entornos comerciales. Sus aplicaciones ideales incluyen instalaciones municipales, edificios gubernamentales, centros comerciales, grandes almacenes, hospitales e instalaciones de cuidado de la salud, edificios de oficinas, escuelas, universidades, casas de culto e instituciones culturales. Leviton ofrece una amplia selección de interruptores comerciales de 15 y 20 A, disponibles en una amplia variedad de colores, opciones de cableado y otras características.
Color: marfil
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477069592
Clasificaciones de potencia de CA
Clasificación de HP: 1/2 CV-120 V 2HP-240V
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Máx. Amperaje: 12 A
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 grados C
Voltaje: 120/277 V CA
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL94
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 65 °C
Especificaciones del material
Material del accionador: policarbonato
Material de la base: PBT
Material del cuerpo: termoplástico
Color: marfil
Contactos: plata-cadmio de 0,031 de grosor
Material de la cubierta: nylon
Material de la correa: acero
Tornillos de terminal: acero 8-32
Palanca: policarbonato
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: estampado en la correa
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-12 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado lateral
Características del producto
Color: marfil
Tipo de producto: interruptor de palanca
Función: unipolar
Grado: grado de especificación comercial
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 111: archivo n.o 152105
NEMA: WD-1 y WD-6
NOM: 057
Especificación federal WS896E de UL: archivo n.o E7458
Estándar UL: UL 20
Garantía: limitada de 10 años
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes