Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.
A medida que la demanda de vehículos eléctricos (EV) continúa creciendo, también lo hace la demanda de instalación de más estaciones de carga de EV. Ya sea un contratista, consultor, especificador o ingeniero de proyectos, una planificación detallada es clave. Hay varios factores que debe tener en cuenta, entre ellos, el diseño eléctrico y la infraestructura, los descuentos/incentivos, la atracción de los clientes y el impacto medioambiental. Este manual abordará las consideraciones clave de la infraestructura.
Cómo identificar la estación de carga correcta
Al planificar una instalación de carga de vehículos eléctricos, el primer paso será identificar las soluciones de carga adecuadas. Primero, considere la aplicación. ¿Es residencial? ¿O es comercial/pública?

Si es residencial, considere si la instalación es para un dueño de casa, una unidad de varias viviendas (MDU) o un complejo de condominios, y comprenda los requisitos del cliente: ¿necesita una estación de carga básica o una inteligente? Las estaciones de carga inteligentes residenciales ofrecen características avanzadas, como:
- Programar sesiones de carga durante las horas de menor actividad para ahorrar en costos de electricidad
- Capacidades de arranque/parada remotas
- Integración con sistemas de automatización del hogar
- Experiencia del usuario mejorada
Si es una aplicación comercial o pública, considere la ubicación (p. ej., edificio de venta por menor, complejo de oficinas, instalaciones de cuidado de la salud, estacionamiento, etc.) y evalúe las necesidades del cliente: ¿necesita una estación de carga básica o una inteligente? Las estaciones inteligentes para aplicaciones comerciales o públicas ofrecen características diferentes de las estaciones inteligentes residenciales, entre ellas:
- Generación de ingresos (p. ej., modelo de pago por uso)
- Control de acceso remoto
- Personalización de precios
- Monitorización de estado en tiempo real
- Informes de uso para manejo

Descripción de la infraestructura
Una vez que haya identificado la estación de carga, puede identificar la infraestructura de soporte, lo que incluye...

Opciones de montaje
- ¿Se montarán las estaciones en la pared? ¿O necesita pedestales?
- ¿Necesita un gancho de pared para sostener los cables de carga prolijamente?
Infraestructura eléctrica envolvente
- Productos de protección contra sobretensiones para proteger contra picos de voltaje
- Interruptores de desconexión para apagado de emergencia
- Medidores para un seguimiento preciso del uso
- Centros de carga para manejar la distribución de energía

Evaluación del sitio y planificación del diseño
Una vez que comprenda lo que habrá en la infraestructura eléctrica, se requiere una evaluación del sitio. Esto implica una auditoría completa del sistema eléctrico, que incluye...
- Cálculos de carga
- Calcule la carga eléctrica esperada en función de la cantidad de estaciones de carga y sus requisitos de alimentación, y asegúrese de que el sistema eléctrico existente pueda manejar la carga adicional
- Preparación del sitio/Tierra
- Orificios de mandrinar para enrutamiento de cables
- Gabinetes para cables subterráneos
- Vertido de concreto para montar pedestales o cimientos
- Aborde cualquier desafío específico del sitio (p. ej., espacio limitado, estructuras existentes)
- Identificar factores clave
- Cantidad de estaciones/puntos de estacionamiento necesarios
- Distancias al servicio eléctrico
- Requisito de gabinete externo
- Sistema de enfriamiento (Determine si la estación utiliza refrigerante líquido o refrigerante de aire; las estaciones enfriadas por aire pueden requerir un perímetro más grande debido a las necesidades de ventilación)
- Medidas anti-Vandalismo
- Instalar cámaras de iluminación y vigilancia adecuadas
- Escoja ubicaciones seguras para evitar daños o robos
- A prueba de futuro
- Planifique la escalabilidad dejando espacio para estaciones adicionales
- Considere la preparación para vehículos eléctricos para otros espacios de estacionamiento
Considere los códigos
Además, es importante que considere los códigos eléctricos. Un código importante a tener en cuenta es el NFPA 70 National Electrical Code (NEC), Artículo 625: Sistema de transferencia de energía para vehículos eléctricos.
“Alcance 625.1. Este artículo cubre los conductores eléctricos y el equipo que conectan un vehículo eléctrico al cableado de las instalaciones para fines de carga, exportación de energía o flujo de corriente bidireccional”.
Ejemplos relacionados con la carga de vehículos eléctricos:
Medios de desconexión. Para equipos de suministro de vehículos eléctricos clasificados para más de 60 A o más de 150 V a tierra, los medios de desconexión deben proporcionarse e instalarse en una ubicación de fácil acceso. Los medios de desconexión deben poder bloquearse en posición abierta. La provisión para bloquear o añadir un seguro a los medios de desconexión debe instalarse en el interruptor o interruptor de circuitos utilizado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar con o sin el seguro instalado. No se permitirán medios portátiles para agregar un seguro al interruptor o interruptor de circuitos.
Ejemplos relacionados con la carga de vehículos eléctricos:
Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente para alimentadores y circuitos ramales que suministran equipos de suministro de vehículos eléctricos debe tener un tamaño para servicio continuo y una clasificación de no menos del 125 por ciento de la carga máxima del equipo de suministro de vehículos eléctricos. Cuando se suministren cargas no continuas desde el mismo alimentador o circuito ramal, el producto de sobrecorriente deberá tener una clasificación no inferior a la suma de las cargas no continuas más el 125 por ciento de las cargas continuas.
¿Aún no está preparado para EV? Prepare el espacio para vehículos eléctricos
Los códigos de construcción listos para vehículos eléctricos establecen requisitos de infraestructura de vehículos eléctricos (es decir, capacidad eléctrica, precableado, etc.) para permitir la instalación futura de estaciones de carga de vehículos eléctricos
- Los estudios han demostrado que la infraestructura de carga lista para vehículos eléctricos es mucho menos costosa de instalar durante construcciones nuevas que para un reacondicionamiento de edificios
- Muchos gobiernos locales y estatales están comenzando a adoptar códigos de construcción listos para EV, entre ellos, California, Colorado, Georgia, Hawái, Maryland, Nueva York, Oregón, Utah y Washington

Existen diferentes tipos de códigos de construcción listos para vehículos eléctricos:
- Compatible con EV
- Instale la capacidad del panel eléctrico con un circuito ramal exclusivo y un conducto continuo desde el panel hasta el lugar de estacionamiento de vehículos eléctricos; hace que la infraestructura sea capaz de agregar carga de vehículos eléctricos
- Tomacorriente EV-READY
- Instale la capacidad del panel eléctrico y la canalización con conducto para terminar en una caja de conexión o tomacorriente de carga de 240 V; prepara la infraestructura para la carga de vehículos eléctricos
- Instalado en vehículos eléctricos
- Instalar un número mínimo de estaciones de carga de vehículos eléctricos de nivel 2
Nota: los códigos y requisitos de construcción pueden variar estado por estado, incluida la protección de otros equipos y circuitos
Además, para ubicaciones listas para vehículos eléctricos o con requisitos y códigos de construcción aptos para vehículos eléctricos, pero que actualmente no están listas para soluciones de carga de vehículos eléctricos, considere instalar cimientos de pedestal. Estas bases actúan como medida preventiva contra futuras interrupciones de infraestructura. Los contratistas simplemente instalan los cimientos y realizan la transición cuando lo desean montando un pedestal de carga de vehículos eléctricos.
Recursos adicionales de carga de vehículos eléctricos
En reconocimiento al cambiante mercado de los vehículos eléctricos, Leviton amplió su exclusivo equipo de calidad y soporte de EVSE, ayudando a los clientes a comprender los requisitos de instalación, los códigos locales, las aplicaciones y los reembolsos e incentivos. Para obtener más información, visite Leviton.com/evcharging.