Una combinación de descuentos e incentivos gubernamentales, un aumento de las inquietudes medioambientales y el aumento de la asequibilidad de los vehículos eléctricos significa que la demanda de instalaciones de estaciones continuará creciendo. ¿Aún no ha visto la demanda? Asegúrese de que la propiedad esté lista para vehículos eléctricos, lo que facilita y reduce los costos de reacondicionamiento, ya que ya ha instalado el conducto y el cableado eléctrico adecuados. Instale la marca en la que puede confiar, respaldada por un equipo de asistencia y calidad dedicado.
Enlaces rápidos: Volver a Inicio | Controladores | Propietarios/flotas de propiedades/negocios | Distribuidores | Constructores | Concesionarios de coches
El futuro es eléctrico… ¿Está preparado?
Mejore sus instalaciones, ahora y en el futuro.
- Base de estaciones de carga de vehículos eléctricos
- Facilitar las instalaciones
- La fundación elimina la necesidad de esperar a que el concreto se cure antes de instalar el cargador de vehículos eléctricos, lo que acelera los plazos del proyecto
- Fácil mantenimiento, reparaciones y sustituciones gracias a la placa superior accesible de la base
- Cree una infraestructura apta para vehículos eléctricos
- Para ubicaciones listas para vehículos eléctricos o con códigos y requisitos de construcción aptos para vehículos eléctricos, pero que actualmente no están listas para soluciones de carga de vehículos eléctricos, la base actúa como medida preventiva contra futuras interrupciones de infraestructura
- Los contratistas simplemente instalan los cimientos y realizan la transición cuando lo deseen montando un pedestal de carga de vehículos eléctricos
La marca que va más allá del cargador
En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos
Preguntas frecuentes
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.