El auge de los vehículos eléctricos
No cabe duda de que los vehículos eléctricos son el futuro de la industria automotriz. En un contexto en el que los consumidores y los gobiernos se preocupan cada vez más por su huella ambiental, la demanda de vehículos eléctricos seguirá aumentando. Además de los intereses medioambientales, la demanda se ve impulsada por los incentivos gubernamentales y la innovación en la fabricación.
Una forma más inteligente: ¿por qué elegir un cargador de vehículos eléctricos compatible con wifi?
Descubra el futuro de la carga de vehículos eléctricos con los cargadores inteligentes compatibles con wifi de Leviton
Experimente la próxima evolución en la carga de vehículos eléctricos (EV). A medida que aumenta la demanda de soluciones de carga inteligentes y eficientes, los cargadores inteligentes compatibles con wifi están diseñados para transformar la forma en que alimentamos nuestros vehículos eléctricos. Desde una mayor comodidad y un manejo de carga óptimo hasta un análisis de datos detallado y una integración perfecta con los sistemas de automatización del hogar, los cargadores inteligentes aportan innovación a todos los aspectos de la carga de vehículos eléctricos.
Estandarización de conectores NACS
Comprender el estándar de conectores NACS para carga de vehículos eléctricos
Sumérjase en la evolución de la carga de vehículos eléctricos (EV) a través de la lente del conector del Estándar de Carga de América del Norte (North American Charging Standard, NACS). A medida que la industria de los vehículos eléctricos se transforma, conozca las implicaciones y consideraciones que tendrá la estandarización a medida que el mercado de los vehículos eléctricos siga evolucionando.
Testimonios de vehículos eléctricos
Cargando hacia un mañana más ecológico
Servicio eléctrico personalizado para instaladores certificados EV-Pro
Impulsamos un futuro más ecológico: el instalador certificado EV-Pro de Leviton lidera la carga en soluciones de carga de vehículos eléctricos
Conozca a Custom Electrical Service, un orgulloso miembro del programa EV-Pro de Leviton, que marca un ejemplo brillante en el campo de las instalaciones de carga de vehículos eléctricos (EV). Recientemente, implementaron con éxito diez estaciones de carga de EV de montaje doble, impulsadas por el compromiso de Leviton con las soluciones sostenibles. Como contratista eléctrico familiar de confianza especializado en aplicaciones comerciales e industriales, Custom Electrical Service recurrió al programa EV-Pro de Leviton para mantenerse a la vanguardia de la experiencia en carga de vehículos eléctricos.
REVCO: una historia de éxito
Alimentación de la energía sostenible: Leviton y REVCO colaboran para una Long Island más ecológica
Sea testigo de una revolución ecológica en Long Island mientras Leviton y REVCO Lighting + Electrical Supply unen fuerzas para iniciar una era más sostenible. Con un compromiso compartido con las soluciones de energía ecológicas, Leviton ahora suministra cargadores de la serie EV a tres ubicaciones de REVCO: Southold, ™ y Riverhead.
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.