Current Transformer, Split Core, 800A, 333mV, 3" x 3.5" Opening, 144" Leads, 1% accuracy, Black, For Submetering
CTV08-KG1
Current Transformer, Split Core, 333MV, 800A, 1.0% 3.0 X 3.5 in, 12 FT Leads
Los transformadores de corriente (TC) 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.