Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, al aire libre, voltaje universal, bidireccional, 3 fase 3 cable/4 cable, BACNet/MS/TP, medidor eléctrico, USE TC de Rogowski

41OUB-R

Submedidor serie 4100 , bidireccional universal para exteriores 3-phase 3W/4W BACnet MS/TP. SOLO SUBMETRO (para usar solo con TC de bobina de Rogowski)

Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovables como paneles solares. La serie...
Código UPC: 078477765296
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados