Submedidor, para interiores, montaje en riel DIN, voltaje universal, 3 fase 3 cable/4 cable, Modbus RTU, medidor eléctrico, USE TC de Rogowski
4KUMR-R
Submedidor serie 4000 , para interiores, Medidor Modbus de voltaje universal 3-phase 3W/4W (para usar solo con Rogowski). SOLO SUBMETRO.
Los medidores VerifEye™ serie 4100 cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovables como sistemas fotovoltaicos. Esto permite a los gerentes de las instalaciones realizar un seguimiento adecuado de la energía recibida y...