Submedidor, para interiores, montaje en riel DIN, voltaje universal, bidireccional, 3 fase 3 cable/4 cable, BACNet/MS/TP, medidor eléctrico, USE TC de núcleo dividido
4DUBM-B
Submedidor serie 4100 de riel DIN, bidireccional de voltaje universal 3-phase 3W/4W BACnet MS/TP, SOLO submedidor (para usar solo con TC de núcleo dividido)
Los medidores VerifEye™ serie 4100 cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovables como sistemas fotovoltaicos. Esto permite a los gerentes de las instalaciones realizar un seguimiento adecuado...