Current Transformer, Split Core, 200A, 333mV, 1" x 1" Opening, 144" Leads, 0.5% accuracy, Black, For Submetering
CTV02-KD0
Current Transformer, Split Core, 333MV, 200A, 0.5%, 1 X 1 in, 12 FT Leads
Los transformadores de corriente (TC) 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.