Submedidor, para interiores, montaje en riel DIN, 90-600VAC, Modbus RTU, BACNet/MS/TP, Medidor eléctrico, USE TC de Rogowski
4DUMR-R
Línea de productos: submedidor serie 4100 , tipo de caja: interior, voltaje: 90-600VAC, TC incluidos: se venden por separado, protocolo: Modbus RTU, medidor eléctrico: sí
Los medidores VerifEye™ serie 4100 cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovables como sistemas fotovoltaicos. Esto permite a los gerentes de las instalaciones proporcionar...