Current Transformer, Split Core, 400A, 333mV, 1.25" x 1.25" Opening, 144" Leads, 0.5% accuracy, Black, For Submetering
CTV04-KD1
Current Transformer, Split Core, 333MV, 400A, 0.5% 1.25 X 1.25 in, 12 FT Leads
Los transformadores de corriente (TC) 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.