Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Current Transformer, Split Core, 100A, 333mV, 1" x 1" Opening, 144" Leads, 0.5% accuracy, Black, For Submetering

CTV01-KD0

Current Transformer, Split Core, 333MV, 100A, 0.5% 1 X 1 in, 12 FT Leads

Los transformadores de corriente (TC) 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.

Código UPC: 078477645444
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos

Vídeos relacionados 

Productos relacionados