Cargando...

Cordón de interconexión UTP Cat 5e, 2,1 m, amarillo

5G460-7Y

Los cordones de interconexión UTP Cat 5e están diseñados para usarse en sistemas de cableado estructurado UTP Cat 5e. Los usos incluyen aplicaciones de gran ancho de banda, como Gigabit Ethernet y ATM de 622 Mbps.

Color: amarillo

País de origen: cumple con la directiva RoHS de China : sí. Haga clic aquí

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477164624

    Cumple con RoHS: sí

  • Características del producto

    Clasificación de categoría: Cat 5e

    Color: amarillo

    Longitud: 7-Foot

    Tipo: cordón de interconexión UTP estándar

Características y beneficios

  • Disponible en 5 colores para codificación por color y organización
  • Disponible en 4 longitudes estándar (disponibles en longitudes personalizadas)
  • Compatible con aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) definidas por IEEE 802.3bt PoE tipo 1 (15,4 W) anteriormente 802.3af, tipo 2 (30 W) anteriormente 802.3at, tipo 3 (60 W), tipo 4 (90 W) y Cisco UPoE (60 W)

Todos los productos