Todos los cordones de interconexión de Leviton son componentes de una solución de infraestructura de red clasificada por categoría que también incluye conectores, paneles de interconexión y cableado de socios de Leviton aprobado. Para lograr un rendimiento óptimo y una garantía total del sistema, utilice un instalador del Programa de contratistas de Leviton para que instale los componentes de Leviton.
- Probado y verificado de forma independiente por Intertek (ETL)
- Componente con clasificación para proporcionar un funcionamiento óptimo de los canales
- UTP disponible con toma estándar o ultradelgada
- Cable trenzado24-gauge para máxima flexibilidad
- Las tomas estándar poseen una funda sobremoldeada para proteger la toma
- Los estilos ultradelgados ofrecen una toma de perfil estrecho para reducir la congestión en aplicaciones de alta densidad
- El diseño sin enganche de los estilos ultradelgados evita la rotura de la lengüeta
- Se necesita el cordón de interconexión de Leviton para la garantía del canal
- Estilo protegido estándar para protección de EMI/RFI
- Compatible con aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) definidas por IEEE 802.3bt PoE tipo 1 (15.4 W), anteriormente 802.3af, tipo 2 (30 W), anteriormente 802.3at, tipo 3 (60 W), tipo 4 (90 W) y Cisco UPoE (60 W)