Cable U/UTP Cat 6 BERK-TEK™ LANMARK™-2000 Premium, CMR, Violeta, 305 m (1.000 pies), rollo
10170691
BERK-TEK LANMARK-2000 es el cable premium Cat 6 de más alto rendimiento de Leviton. Todas las propiedades eléctricas clave han sido mejoradas cuando se miden según la norma ANSI/TIA-568.2 Cat 6 para señales transmitidas, lo que las hace más fuertes y menos susceptibles a la interferencia externa. El cable BERK-TEK LANMARK-2000 es un verdadero cable multimedia y está diseñado específicamente para manejar voz, vídeo y datos simultáneamente.
Color: violeta
Especificaciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
Cumple con RoHS: sí
Características del producto
Familia de productos: cable de cobre
Marca: LANMARK-2000
Clasificación de categoría: Cat 6
Color: violeta
Construcción: U/UTP
Clasificación de llama: CMR
Longitud: 305 m (1.000 pies)
Empaquetado: rollo
Características y beneficios
- Proporciona un margen de 10 dB por encima del estándar para los parámetros de diafonía y márgenes adicionales para otros parámetros para admitir Gigabit Ethernet de manera confiable en entornos de alto ruido
- Proporciona el ancho de banda necesario para aplicaciones multimedia, de banda ancha, analógicas y otras aplicaciones futuras
- Las características de equilibrio mejoran el rendimiento general del cable y reducen las emisiones de cables, lo que reduce los errores de transmisión
- El diámetro reducido permite un uso más eficiente del espacio
- Garantizado a 500 MHz (250 MHz más que los estándares)
- El ACR mejorado significa que la señal más fuerte llega al receptor, lo que genera una transmisión de datos y vídeo más limpia
- Puede usarse en paquetes de hasta 288 cables compatibles con PoE de 100 W
- La identificación única en la leyenda impresa permite rastrear el cable sin equipos adicionales
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes