Cable U/UTP Cat 6 BERK-TEK™-2000 Premium, CMR, Rojo, 305 m (1.000 pies), rollo
10170693
BERK-TEK LANMARK-2000 es el cable premium Cat 6 de más alto rendimiento de Leviton. Todas las propiedades eléctricas clave han sido mejoradas cuando se miden según la norma ANSI/TIA-568.2 Cat 6 para señales transmitidas, lo que las hace más fuertes y menos susceptibles a la interferencia externa. El cable BERK-TEK LANMARK-2000 es un verdadero cable multimedia y está diseñado específicamente para manejar voz, vídeo y datos simultáneamente.
Color: rojo
Especificaciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
Cumple con RoHS: sí
Características del producto
Familia de productos: cable de cobre
Marca: LANMARK-2000
Clasificación de categoría: Cat 6
Color: rojo
Construcción: U/UTP
Clasificación de llama: CMR
Longitud: 305 m (1.000 pies)
Empaquetado: rollo
Características y beneficios
- Proporciona un margen de 10 dB por encima del estándar para los parámetros de diafonía y márgenes adicionales para otros parámetros para admitir Gigabit Ethernet de manera confiable en entornos de alto ruido
- Proporciona el ancho de banda necesario para aplicaciones multimedia, de banda ancha, analógicas y otras aplicaciones futuras
- Las características de equilibrio mejoran el rendimiento general del cable y reducen las emisiones de cables, lo que reduce los errores de transmisión
- El diámetro reducido permite un uso más eficiente del espacio
- Garantizado a 500 MHz (250 MHz más que los estándares)
- El ACR mejorado significa que la señal más fuerte llega al receptor, lo que genera una transmisión de datos y vídeo más limpia
- Puede usarse en paquetes de hasta 288 cables compatibles con PoE de 100 W
- La identificación única en la leyenda impresa permite rastrear el cable sin equipos adicionales