1 botón, botón a presión, digital, interruptor de luz para paneles de relés EZ-MAX Plus
ZMDSW-1W
Estación de botones a presión digital EZ-MAX®, 1 botón, 1 unidad, blanco
Los interruptores digitales EZ-MAX son 100% digitales, utilizan el protocolo Luma-Net y están diseñados específicamente para usar con gabinetes de relés de control de iluminación Z-MAX.¿Tiene alguna pregunta acerca de
¿Sistemas de control de iluminación de panel de relés EZ-MAX Plus?
Contáctenos para obtener más información.
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477235454
Características del producto
Color: blanco
Línea de productos: digital EZ-MAX
Tipo de producto: interruptor de luz con botón a presión
Características y beneficios
- El LED de estado para cada botón suministra el estado verdadero del relé
- Placa de pared sin tornillos que hace juego
- Instale hasta 127 interruptores digitales y gabinetes en una subred
- Los interruptores pueden programarse para encendido, apagado, encendido y apagado, grupos o preestablecidos/ambientes
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes