WSG15-S9W
Producto discontinuado, LevNet RF inalámbrico, receptáculo dúplex, tomacorriente superior controlado y tomacorriente inferior caliente, relé cableado más receptor de RF, 15A, encendido/apagado automáticos, encendido manual/apagado automático, tiempo de retardo: 15 minutos, retraso de salida: 0 segundos, 902mHz, protocolo EnOcean, 120VAC; 50/60 Hz, unipolar.
Los receptores de receptáculos controlados inalámbricos LevNet RF™ de 902 MHz funcionan junto con los productos de control de iluminación inalámbricos de aprovechamiento de energía de 902 MHz compatibles con EnOcean y ofrecen una confiabilidad excepcional con mínima interferencia. Estos productos inalámbricos combinan la tecnología de conmutación de Leviton con las tecnologías de autoalimentación e inalámbricas, desarrolladas y distribuidas por EnOcean®. El sistema de control LevNet RF ofrece control remoto de iluminación y electrodomésticos fácil de instalar y ampliable, así como un control de iluminación ambiental de un botón para crear un ambiente perfecto.Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477672532
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32F a 104F, 0C a 40C
Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación
Características del producto
Color: blanco
Frecuencia: 902MHz, 50-100FT
Neutro: necesario
Consumo de energía: 120VAC a 10mA CA (320 mW típico)
Línea de productos: LevNet RF
Tipo de producto: receptáculo
Protocolo: EnOcean inalámbrico de 902 MHz
Normas y certificaciones
FCC Parte 15: Clase C
Características y beneficios
- El lado controlado puede usarse para el control inalámbrico de encendido/apagado de cargas eléctricas enchufadas de hasta 15 A, como lámparas, electrodomésticos y dispositivos electrónicos
- Receptáculo a prueba de manipulaciones (Tamper-resistant, TR)
- El símbolo TR en la correa del receptáculo garantiza que cumple con los requisitos del código NEC
- El mecanismo de cierre dentro del receptáculo a prueba de manipulaciones bloquea el acceso a los contactos a menos que se inserte una clavija de dos espigas, ayudando a garantizar que no puedan insertarse hebillas, llaves, etc.
- Indicadores LED visuales para intensidad de señal: - Rojo: indica intensidad de señal BAJA (-83 dB o menos) - Ámbar: indica intensidad de señal MEDIA (-65 dB a -82dB) - Verde: indica intensidad de señal BUENA (-65 dB y superior)
- La flexibilidad superior ofrece varias opciones de productos en una caja: incluye 3 placas frontales intercambiables y capacidad de interruptor unipolar
- Responde a los transmisores LevNet RF y a los transmisores certificados EnOcean de otros fabricantes
- Capacidad de control de escena con encendido/apagado
- Control de encendido/apagado local y remoto de cargas conectadas
- Protección contra sobretensiones transitorias según el nivel 3 de IEC
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes