Cargando...

Cubierta resistente al clima 2-Gang, gris

WM2S-GY

Cubierta resistente al clima 2-Gang para interruptores de palanca, Caja metálica, Tapa plana, Incluye cubierta resistente al clima, Empaque resistente al clima y tornillos de montaje - GRIS

Cumple con la Sección 406.9 del National Electric Code® (2017) para cajas resistentes al clima en ubicaciones húmedas y mojadas.

  • Construido de forma robusta para impedir el ingreso de humedad, polvo, residuos e insectos, al tiempo que proporciona un acceso fácil a receptáculos e interruptores
  • Ideal para iluminación de energía, paisajismo, acentuación y festividades al aire libre
País de origen: cumple con IndiaRoHS : sí. Haga clic aquí

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477750858

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones del material

    Homologado por CULUS: E92327

    Cubierta/tapa: aluminio/cinc

    Tornillos de montaje: acero inoxidable

    NEMA : clasificación 3R

    RoHS: cumple

    Mecanismo de resorte de torsión: acero inoxidable

  • Especificaciones mecánicas

    Cubierta/tapa: aluminio/cinc

    Tornillos de montaje: acero inoxidable

    Orientación: vertical

    Mecanismo de resorte de torsión: acero inoxidable

  • Características del producto

    Color: gris

    Construcción: metal

    Tipo de producto: interruptor de palanca

  • Normas y certificaciones

    Homologado por CULUS: E92327

    NEMA : clasificación 3R

    RoHS: cumple

  • Garantía

    Garantía: limitada 1-Year

Todos los productos