Cargando...

Cable S/FTP Cat 7A 22 AWG AC7SF, LSHF/LSZH, EuroClass Eca, Violeta, 1.000 m (3.280 pies), rollo

UM12-HF1-ECA-1000VT

Los cables S/FTP categoría 7A de Leviton superan los estándares de rendimiento de categoría 7A. Están especificados a 1000MHz y clasificados a 1200MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado de clase FA. Las aplicaciones compatibles incluyen transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet y banda ancha a frecuencias de hasta 1000MHz.

Color: violeta

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Características del producto

    Marca: AC7SF

    Clasificación de categoría: Cat 7A

    Color: violeta

    Construcción: S/FTP

    Clasificación de llama: euroclase - Eca,LSHF/LSZH

    Longitud: 1.000 m (3.280 pies)

    Empaquetado: rollo

Características y beneficios

  • Cable de cobre recocido sólido AWG 22
  • Aislamiento de núcleo de poliolefina en espuma por inyección de gas, que ofrece una velocidad de señal superior
  • 4 pares girados protegidos individualmente y cableados juntos, lo que proporciona inmunidad a la interferencia electromagnética
  • Pantalla trenzada general: para mejorar la eficiencia de protección, aumentar la resistencia mecánica y disipar el calor
  • Disponible en una amplia gama de materiales de revestimiento, para adaptarse a una variedad de entornos de instalación y con código de color para identificación
  • Las versiones HFFR-LS cumplen con los requisitos del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) Euroclass Eca

Todos los productos