Interruptor atenuador Toggle Slide para bombillas LED, halógenas e incandescentes atenuables
TSL06-1KW
Reemplace un interruptor de luz de pared con un interruptor atenuador Toggle Slide. LED de 300W, incandescente/halógena de 600W, 60Hz, instalación unipolar o de 3 vías. Puede instalarse con o sin cable neutro, se utiliza con la placa de pared de palanca que se vende por separado – Blanco
- PRÁCTICO: Una forma fácil de crear un gran impacto por un costo mínimo y personalizar el nivel de luz en cualquier habitación, para cualquier ocasión y en cualquier hogar
- FÁCIL DE INSTALAR: Perfil delgado para una instalación más fácil. Funciona con cableado existente, no se necesita cable neutro para la instalación
- PRÁCTICO: Diseñado para atenuar bombillas LED. Para averiguar qué bombillas LED combinan mejor, visite nuestra herramienta de compatibilidad de bombillas en línea haciendo clic en el botón “Buscar una bombilla LED” a continuación
- PERSONALIZABLE: rango de atenuación mínimo y máximo ajustable para bombillas LED para ayudar a eliminar el parpadeo, maximizar el ahorro energético y optimizar el ambiente
- VERSÁTIL: Controle las luces desde dos ubicaciones con el TSL06 en la ubicación principal y un interruptor de tres vías (se vende por separado) en la segunda ubicación
- ELEGANTE: Disponible en opciones de color blanco, marfil, almendra clara, gris, negro y marrón
Color: blanco
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 07847784004
Características del producto
Acción: interruptor de palanca para ENCENDIDO/APAGADO, barra deslizante para control de nivel de iluminación
Colores disponibles: blanco, marfil, almendra clara
Color: blanco
Frecuencia: 60 Hz
Clasificación de carga: incandescente y halógena de 600W, LED y CFL de 300W
Tipo de carga: incandescente, halógena, LED atenuable, CFL atenuable
Luz localizadora: luz localizadora verde que puede desactivarse
Preestablecido: la barra deslizante conserva el nivel de iluminación deseado
Protección: filtro de radio/TV
Normas y certificaciones: cCSAus, NOM
Nombre del estilo: Toggle Slide
Tipo de interruptor: unipolar y 3-Way
Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.
Tipo: electromecánico
Voltaje: 120 V CA
Placa de pared: pedir por separado
Garantía: limitada de 5 años
Características y beneficios
- Control deslizante lineal integrado de rango completo con un funcionamiento sencillo y preciso
- Interruptor de encendido/apagado independiente, para conservar el nivel de luz establecido cuando está apagado
- La carcasa delgada y compacta cabe fácilmente en una caja de pared estándar
- Funciona con cableado existente, no se necesita cable neutro para la instalación
- Diseñado para atenuar bombillas LED. Para averiguar qué bombillas LED combinan mejor, visite nuestra herramienta de compatibilidad de bombillas en línea
- Rango de atenuación mínimo y máximo ajustable para bombillas LED para ayudar a eliminar el parpadeo, maximizar el ahorro energético y optimizar el ambiente
- Controle las luces desde dos ubicaciones con el TSL06 en la ubicación principal y un interruptor de tres vías (se vende por separado) en la segunda ubicación
- Disponible en opciones de color blanco, marfil, almendra clara, gris, negro y marrón
Preguntas frecuentes
- ¿Cuáles son los beneficios de usar un atenuador compatible con LED?
- Estos atenuadores están diseñados para un funcionamiento suave, atenuación precisa, arranque de nivel bajo y funcionamiento sin parpadeos cuando se utilizan con bombillas LED atenuables compatibles. Para encontrar bombillas compatibles para el atenuador TSL06, utilice la herramienta de compatibilidad LED en línea de Leviton.
- ¿Qué tipos de bombillas pueden usarse con el atenuador TSL06?
- Este atenuador está diseñado para funcionar con bombillas LED, CFL, incandescentes y halógenas atenuables. Para encontrar la mejor conexión de bombilla, utilice la herramienta de compatibilidad LED en línea de Leviton.
- ¿Es necesario un cable neutro con el atenuador TSL06?r?
- El TSL06 no requiere un cable neutro para la instalación. Funciona con el cableado existente y puede reemplazar cualquier interruptor de pared estándar.
- ¿Cuál es la diferencia entre una instalación unipolar o de tres vías?
- El unipolar controla la(s) luz(s) desde una ubicación. Tres vías es la capacidad de controlar la(s) luz desde dos ubicaciones separadas. El interruptor atenuador se encuentra en la primera ubicación y un interruptor de tres vías en la segunda ubicación.
- ¿Qué sucederá si combino tipos de bombilla con el atenuador TSL06?
- Recomendamos usar el mismo tipo de bombilla para lograr un rendimiento constante. La combinación de tipos de bombillas podría provocar una variación en el rendimiento de atenuación y las características de arranque impredecibles.
Patentes
- US11903105
- US10276332
- US9543667
- US9681526
- US8944859
- CA2869845
- US9916946
- US10475605
- US8664886
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
Videos relacionados
Leviton presenta: Cómo instalar un atenuador en una aplicación 3-way
Leviton presenta: Cómo instalar un atenuador Toggle Slide TSL06
Serie de respuestas de Leviton Todo acerca de los atenuadores
Serie de respuestas de Leviton - Todo acerca de los controles de iluminación
Serie de respuestas de Leviton - Controles unipolares frente a controles 3-way
Serie de respuestas de Leviton: Cómo ajustar el rango de atenuación en su atenuador de Leviton
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes