Cargando...

20 A, 125 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente, A prueba de manipulaciones, Grado hospitalario para trabajos pesados

T5833-HG

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado hospitalario para trabajos pesados, a prueba de manipulaciones, con USB, un puerto USB tipo A y uno tipo C (5,1 A), cara lisa, 20  A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marrón

Color: marrón

País de origen: China
NEMA 5-20R

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477893821

    Nema: 5-20R

  • Clasificación de potencia (CA)

    Clasificación de potencia: 1/2 CV

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 20 A

    Conexión a tierra: puesta a tierra automática

    Polo: 2

    Voltaje: 125 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones medioambientales

    Temperatura de funcionamiento: -10C a 40C

  • Especificaciones del material

    Contactos a tierra: latón

    Tornillo de conexión a tierra: acero bañado

    Tornillos de montaje: acero recubierto n.o 6

    Correa de montaje: acero galvanizado

    Material de la correa: acero galvanizado

  • Especificaciones mecánicas

    Identificación del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lb

    Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

    Terminación: cableado posterior y lateral

  • Características del producto

    Marca: Decora Plus

    Color: marrón

    Tipo de producto: producto de combinación

    Característica: USB

    Grado : grado hospitalario para trabajos pesados

  • Normas y certificaciones

    NEMA: 5-20R

    Listado: cCSAus

    NOM: 057

    FCC Parte 15: Clase B

  • Garantía

    Garantía: limitada a 2 años

Características y beneficios

  • La tecnología de chip inteligente reconoce y optimiza los requisitos de carga de los dispositivos individuales, incluidos Apple, Samsung, Nexus, Pixel y más
  • Un puerto tipo A y un puerto tipo C; potencia
    de carga total combinada de 5,1 A - El puerto tipo C puede cargar un máximo de 3 A a 5V
    - El puerto  tipo A puede cargar un máximo de 2,4 A a 5V
  • A prueba de manipulaciones que mejora la seguridad de los niños: el obturador integrado evita el acceso de la mayoría de los objetos extraños/no clasificados
  • Puertos USB probados para resistir más de 10.000 inserciones
  • Carga la mayoría de los dispositivos alimentados con USB tipo A y tipo C
  • El puerto tipo C permite que los cables se inserten fácilmente en cualquier dirección
  • El tiempo de carga puede verse afectado por el cordón de carga usado. Leviton recomienda usar el cordón provisto con el producto
  • Compatible con las placas de pared Decora® y las placas de pared sin tornillos Decora Plus™

Patentes

  • US8242362
  • CA2624409
  • US7355117
  • US7820909
  • US7868719
  • US8944859
  • US9543667
  • US9368982
  • CA2869845
  • CA2857863
  • US9496726
  • CA2677283
  • CA2621644
  • MX338817

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

Todos los productos