Cargando...

SBCS0-L00

DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Controlador de relé SECTOR®, Cumple con el Título 24, ASHRAE 90.1 cumple

El relé SECTOR® permite el control de conmutación de cualquier producto o el control de atenuación de cualquier producto controlable de 0-10VDC como parte del sistema SectorNet. El relé SECTOR®, que se utiliza para un accesorio individual o para un control de zonas completo, ofrece opciones adicionales de diseño del sistema, lo que permite el control de balastres, incandescentes, LED, cátodos fríos u otras fuentes que pueden aceptar una entrada de control de 0-10VDC. El relé Sector® también proporciona control de encendido y apagado de las luces y de las cargas del motor.

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477548950

  • Características del producto

    Línea de productos: Sector

    Tipo de producto: controlador de relé

    Protocolo: SectorNet

Características y beneficios

  • Se utiliza tanto para cargas de conmutación como para cargas de atenuación controlables con una señal de control de 0-10V
  • Protegido contra transitorios de alto voltaje, según IEE/ANSI/C62.41, entorno de categoría B
  • Admite la funcionalidad de ubicación SectorNet con zona de ascenso/descenso y notificación LED
  • La conexión al bus de red puede ser cableado de Clase 1 o Clase 2
  • Botón de prueba para garantizar una configuración correcta y permitir la activación en campo de la conmutación de cargas de iluminación entre tres niveles: 100%, 10% o 0% (APAGADO)
  • Señal de control de 0-10V
  • No es necesario para conmutar cargas únicas
  • Control de sumidero de 0-10V, 50mA, utilizado comúnmente con balastres, aproximadamente 70 balastres
  • Control de fuente de 0-10V, 10mA, comúnmente utilizado con atenuadores de control analógicos o accesorios LED

Todos los productos